Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55507105 |
55507115 |
55507125 |
55507135 |
55507145 |
55507155 |
55507165 |
55507175 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
44.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
45.97 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
45.97 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
56.37 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
67.35 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | ||
96.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
186.95 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Degree of protection (IP) conduit dependant | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Colour | Black | Construction type | External thread |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Thread type | Metric | Type of connection | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles