SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LCG-M est un presse-étoupe de gaine en laiton qui offre un degré de protection de IP65 grâce au joint de compression intégré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55503220
55503221
55503222
55503223
55503224
55503225
55503226
55503227
55503228
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size

11.38 €

10 Disponible 32 jours 10M12x1.5

11.27 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

9.73 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

12.52 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

12.78 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

17.58 €

10 Disponible 5 jours 10M25x1.5

37.05 €

2 Disponible 32 jours 10M32x1.5

101.02 €

1 Disponible 5 jours 10M40x1.5

163.07 €

1 Disponible 8 jours 10M50x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique