SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LCW-M est un col de gaine coudé en laiton nickelé qui offre une protection IP65 grâce à sa jointure à pression intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55503230
55503231
55503232
55503233
55503234
55503235
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size

29.52 €

10 Disponible 32 jours 10M20x1.5

31.83 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

39.57 €

10 Disponible 5 jours 10M25x1.5

55.65 €

2 Disponible 8 jours 10M32x1.5

28.62 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

29.12 €

10 Disponible 32 jours 10M16x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model 90°Bend Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique