Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55503179 |
55503180 |
55503181 |
55503182 |
55503183 |
55503184 |
55503185 |
55503186 |
55503187 |
55503188 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | ||
5.11 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | ||
7.51 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | ||
8.78 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
10.15 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | - | ||
18.07 € | 2 | Disponible | 32 jours | 10 | - | ||
35.93 € | 4 | Disponible | 32 jours | 10 | - | ||
75.60 € | 4 | Disponible | Devis | 10 | - | ||
62.93 € | 4 | Disponible | Devis | 10 | - | ||
131.83 € | 4 | Disponible | 32 jours | 10 | - |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles