SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LGES-M est un col de gaine pivotant en acier inox à filetage métrique pour applications avec mouvements de torsion
Partie supérieure pivotante avec une garniture intérieure intégrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55503210
55503211
55503212
55503213
55503214
55503215
55503489
55503490
55503491
55503492
55503493
55503494
55503495
55503496
55503497
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Material quality Material housing Surface treatment Thread connection size

53.20 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM12x1.5

55.53 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

58.53 €

1 Disponible 32 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM16x1.5

62.75 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM20x1.5

68.87 €

1 Disponible 8 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM25x1.5

91.63 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless steelStainless steelStainless steelOtherM32x1.5

6.45 €

10 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM12x1.5

8.60 €

10 Disponible 49 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

9.12 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM16x1.5

9.72 €

10 Disponible 42 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

10.72 €

10 Disponible 42 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM20x1.5

12.55 €

10 Disponible 5 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM25x1.5

32.55 €

2 Disponible 42 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM32x1.5

71.30 €

1 Disponible 32 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM40x1.5

86.23 €

1 Disponible 98 jours 10BrassBrassBrassNickelplatedM50x1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model Straight Colour Metallic Construction type External thread
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique