SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGS-2-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SILVYN® LGS-2-M est un col de gaine pivotant en laiton nickelé pour montages avec mouvements de torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55501982
55502003
55502004
55502023
55502024
55502032
55502042
55502052
55502062
55502072
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread connection size

10.50 €

10 Disponible 5 jours 10M12x1.5

12.10 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

15.02 €

10 Disponible 8 jours 10M16x1.5

15.40 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

17.57 €

10 Disponible 5 jours 10M20x1.5

20.25 €

10 Disponible 5 jours 10M25x1.5

29.93 €

10 Disponible 8 jours 10M32x1.5

57.48 €

4 Disponible 5 jours 10M40x1.5

112.88 €

4 Disponible 5 jours 10M50x1.5

178.45 €

1 Disponible 5 jours 10Other

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model Straight Material Brass Material quality Brass
Material housing Brass Colour Metallic Surface treatment Nickelplated
Construction type External thread Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Connection type screw connection to housing Thread

Assistance technique