Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55501400 |
55501410 |
55501420 |
55501430 |
55501440 |
55501450 |
55501460 |
55501470 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Total length | Nominal diameter | Lowest inner diameter hose | Nominal size in inch | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 50 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 38 | 10 | 7 | 1/4 inch | M12x1.5 | ||
3.57 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 39.5 | 14 | 10 | 5/16 inch | M16x1.5 | ||
4.58 € | 50 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 42 | 17 | 13 | 3/8 inch | M20x1.5 | ||
7.10 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 48 | 21 | 16 | 1/2 inch | M25x1.5 | ||
13.65 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 58 | 27 | 22 | 3/4 inch | M32x1.5 | ||
22.50 € | 25 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 59 | 36 | 29 | 1 inch | M40x1.5 | ||
22.33 € | 25 | Disponible | 18 jours | 10 | 12 | 62.5 | 45 | 38 | 1 1/4 inch | M50x1.5 | ||
32.42 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 68 | 56 | 48 | 1 1/2 inch | Other |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP54 | Model | Straight | Material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Material screw gland | Polypropylene | Colour | Grey |
Type of connection | Thread | Construction type | External thread | Revolving thread | True |
Approved in combination with protective conduit UR | True | Onepiece | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Total length
Nominal diameter
Lowest inner diameter hose
Nominal size in inch
Thread connection size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles