Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55510300 |
55510301 |
55510302 |
55510303 |
55510304 |
55510305 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.18 € | 10 | Disponible | 45 jours | 10 | M20x1.5 | ||
45.70 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
58.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
73.13 € | 2 | Disponible | 45 jours | 10 | M32x1.5 | ||
265.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
402.63 € | 1 | Disponible | 45 jours | 10 | M50x1.5 |
Loading...
Model | 45°Bend | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles