Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55510200 |
55510210 |
55510220 |
55510230 |
55510240 |
55510250 |
55510260 |
55510270 |
55510280 |
55510290 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.5 | ||
9.04 € | 10 | Disponible | 32 jours | 10 | M16x1.5 | ||
9.04 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
10.27 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
10.27 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
15.98 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
31.08 € | 2 | Disponible | 8 jours | 10 | M32x1.5 | ||
53.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
58.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | ||
90.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles