Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55510600 |
55510610 |
55510620 |
55510630 |
55510640 |
55510650 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
23.15 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | ||
26.65 € | 10 | Disponible | 38 jours | 10 | M20x1.5 | ||
26.27 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | ||
29.37 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
37.83 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles