Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55502439 |
55502441 |
55502442 |
55502443 |
55502444 |
55502445 |
55502446 |
55502447 |
55502448 |
55502449 |
55502460 |
55502461 |
55502462 |
55502463 |
55502464 |
55502465 |
55502466 |
55502467 |
55502468 |
55502469 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Grey | ||
3.82 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
3.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Grey | ||
3.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
4.18 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Grey | ||
6.27 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | Grey | ||
7.52 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | ||
8.17 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Grey | ||
16.33 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | Grey | ||
21.78 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Grey | ||
3.43 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
3.48 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x1.5 | Black | ||
3.62 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
3.82 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1.5 | Black | ||
5.65 € | 10 | Disponible | 8 jours | 10 | M25x1.5 | Black | ||
6.78 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Black | ||
14.72 € | 2 | Disponible | 8 jours | 10 | M40x1.5 | Black | ||
20.08 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | Black | ||
30.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Other | Black | ||
7.55 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | Black |
Loading...
Degree of protection (IP) | IP65 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Material screw gland | Polyamide | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Onepiece | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles