Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55506020 |
55506021 |
55506022 |
55506023 |
55506024 |
55506025 |
55506026 |
55506027 |
55506028 |
55506029 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread connection size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.20 € | 10 | Disponible | 44 jours | 10 | M25x1.5 | ||
53.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | ||
75.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M40x1.5 | ||
114.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | ||
162.09 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | Other | ||
42.58 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | ||
60.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M32x1.5 | ||
91.44 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | M40x1.5 | ||
148.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | ||
258.49 € | 1 | Disponible | 44 jours | 10 | Other |
Loading...
Model | Straight | Material | Brass | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Material housing | Brass | Colour | Metallic | Surface treatment | Nickelplated |
Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True | Connection type screw connection to housing | Thread |
Configurer
Propriétés de base
Thread connection size
Propriétés optionnelles