Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52101965 |
52101966 |
52101967 |
52101968 |
52101969 |
52101972 |
52101973 |
52101974 |
52101975 |
52101976 |
52101977 |
52101979 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5.5 | 16 | 18 | ||
2.93 € 1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
3.72 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 25 | 28 | ||
3.42 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 25 | 28 | ||
5.72 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 36 | ||
5.07 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 36 | ||
4.92 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 36 | ||
10.37 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.5 | 40 | 43 | ||
9.32 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.5 | 40 | 43 | ||
17.53 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 50 | 54 | ||
23.00 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.5 | 63 | 67 | ||
67.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 75 | 80 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles