SKINDICHT CN

SKINDICHT CN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® CN, presse-étoupe PG résistant à l'eau de mer pour températures élevées et fortes sollicitations mécaniques important, résistant aux huiles, acides et produits chimiques
Flexible à basses températures jusqu'à -40°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52032520
52032525
52032540
52032550
52032560
52032570
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

47.35 €

5 Disponible 5 jours 101091018

53.12 €

5 Disponible 5 jours 1010111222

61.22 €

5 Disponible 5 jours 101013.51524

52.98 €

5 Disponible 5 jours 1010161524

105.18 €

5 Disponible 29 jours 10122120.530

119.72 €

5 Disponible 5 jours 10122927.541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Steel Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 200

Assistance technique