SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® CN-M, presse-étoupe d'étanchéité spécial pour utilisation dans les conditions difficiles, résistant à l'eau de mer, pour fortes sollicitations mécaniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52032580
52032585
52032590
52032600
52032610
52032615
52032620
52032625
52032630
52032635
52032640
52032645
52032650
52032655
52032660
52032665
52032670
52032675
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Surface treatment Wrench width

40.03 €

5 Disponible 7 jours 1010125Untreated17

7.30 €

10 Disponible 7 jours 10312-Nickel-plated17

40.45 €

5 Disponible 5 jours 1010126.5Untreated17

37.12 €

5 Disponible 5 jours 1010128Untreated17

47.73 €

5 Disponible 5 jours 10101610.5Untreated18

8.93 €

10 Disponible 5 jours 10316-Nickel-plated19

56.87 €

5 Disponible 5 jours 10102015Untreated24

9.72 €

10 Disponible 5 jours 103.520-Nickel-plated24

74.18 €

5 Disponible 5 jours 10112520.5Untreated30

11.23 €

10 Disponible 5 jours 103.525-Nickel-plated30

116.43 €

5 Disponible 5 jours 10133225.5Untreated36

16.72 €

10 Disponible 5 jours 104.532-Nickel-plated36

201.72 €

1 Disponible 5 jours 10134033Untreated46

25.52 €

10 Disponible 5 jours 104.540-Nickel-plated46

318.57 €

1 Disponible 7 jours 10145042Untreated55

33.80 €

10 Disponible 5 jours 105.550-Nickel-plated55

508.27 €

1 Disponible 5 jours 10146352Untreated70

51.20 €

10 Disponible 7 jours 10663-Nickel-plated70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Steel
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Operating temperature 200

Assistance technique