SKINDICHT KW-M

SKINDICHT KW-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® KW-M, presse-étoupe métrique coudé en polyamide renforcé par fibre de verre, pour réduire la hauteur d'installation, économe en espace et en poids

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52106210
52106220
52106230
52106240
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

1.63 €

25 Disponible 6 jours 10131619

1.75 €

25 Disponible 5 jours 10152025

2.03 €

25 Disponible 5 jours 10162530

2.18 €

10 Disponible 8 jours 10173236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model 90°-elbow Thread type Metric Glass-fibre reinforced True
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Untreated Operating temperature 80

Assistance technique