Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52003990 |
52004000 |
52004010 |
52004020 |
52004030 |
52004040 |
52004050 |
52004060 |
52004070 |
52004080 |
52004090 |
52004100 |
52004110 |
52004120 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 7 | 17 | ||
1.23 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 20 | ||
1.60 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 9 | 22 | ||
1.45 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 22 | ||
1.77 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 24 | ||
5.85 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 30 | ||
1.60 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 24 | ||
4.22 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 30 | ||
3.33 € | 50 | Disponible | 22 jours | 10 | 6.5 | 16 | 30 | ||
9.83 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 39 | ||
5.00 € | 50 | Disponible | 10 jours | 10 | 7 | 21 | 39 | ||
8.33 € | 50 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 29 | 50 | ||
21.78 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 57 | ||
21.18 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles