SKINDICHT RWV-M

SKINDICHT RWV-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® RWV-M, presse-étoupe coudé, métrique, résistant à la corrosion, plastique/métal, étanchéité par bague prédécoupée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52107800
52107810
52107820
52107830
52107840
52107850
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

6.07 €

25 Disponible 5 jours 1011.512-14

6.27 €

25 Disponible 5 jours 1011.516918

7.85 €

25 Disponible 5 jours 1012.5201322

9.92 €

10 Disponible 5 jours 1013.52517.527

12.88 €

10 Disponible 5 jours 1013.5322534

18.10 €

5 Disponible 5 jours 1015.5403242

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Other
Model 90°-elbow Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP55
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Assistance technique