Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52004130 |
52004140 |
52004150 |
52005430 |
52024090 |
52024100 |
52024110 |
52024120 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Bend radius protection/trumpet flare | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.2 | 16 | False | 22 | ||
11.02 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.1 | 21 | False | 28 | ||
22.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.6 | 36 | False | 47 | ||
17.48 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.6 | 29 | False | 37 | ||
5.07 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 16 | False | - | ||
8.38 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 21 | True | - | ||
14.87 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 29 | False | - | ||
17.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 36 | False | - |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Other | Model | 90°-elbow |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Other | Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Bend radius protection/trumpet flare
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles