Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52108000 |
52108010 |
52108020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.67 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.2 | 20 | 20 | ||
15.38 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.2 | 25 | 25 | ||
22.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.2 | 32 | 32 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Other |
---|---|---|---|---|---|
Model | 90°-elbow | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Other | Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles