Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Thread length | 6.8 | Nominal thread size metric/PG | 20 | Pitch thread | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Metal | Material quality | Other | Model | 90°-elbow |
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Other |
Wrench width | 20 | Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles