Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52000830 |
52000840 |
52000850 |
52000860 |
52000870 |
52000880 |
52000890 |
52000900 |
52000910 |
52000920 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5.5 | 7 | 15 | ||
3.73 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 17 | ||
4.31 € | 50 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 11 | 20 | ||
5.51 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | 13.5 | 22 | ||
6.95 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.5 | 16 | 24 | ||
9.25 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 21 | 30 | ||
15.95 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 41 | ||
21.57 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.5 | 36 | 50 | ||
39.26 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 57 | ||
48.77 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 11.5 | 48 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP20 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles