Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52024934 |
52024935 |
52024936 |
52024937 |
52024961 |
52024962 |
52024964 |
52024965 |
52024966 |
52024967 |
52024968 |
52024969 |
52024970 |
52024971 |
52024973 |
52024974 |
54000015 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Bend radius protection/trumpet flare | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 7 | 4.8 | False | 14 | ||
9.03 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 6.8 | False | 17 | ||
10.75 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 11 | 6.8 | False | 20 | ||
10.75 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 8.8 | False | 20 | ||
12.61 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | False | 22 | ||
12.61 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | ||
14.32 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | ||
14.32 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6.5 | 16 | 14.8 | False | 24 | ||
19.43 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 17.8 | False | 30 | ||
19.43 € | 25 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 21 | 19.8 | True | 30 | ||
12.08 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 8.8 | False | 22 | ||
12.08 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | ||
12.08 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | False | 22 | ||
14.53 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | ||
14.53 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 12.8 | False | 24 | ||
31.85 € | 10 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 29 | 21.8 | True | 40 | ||
8.83 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 5.8 | False | 17 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Explosion-tested version | False |
With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Bend radius protection/trumpet flare
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles