Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52105430 |
52105440 |
52105450 |
52105460 |
52105470 |
52105480 |
52105490 |
52105500 |
52105510 |
52105520 |
52105530 |
52105540 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 4.8 | 14 | ||
7.87 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 5.8 | 18 | ||
7.87 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 6.8 | 18 | ||
9.96 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 6.8 | 22 | ||
9.96 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 8.8 | 22 | ||
10.57 € | 25 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 10.8 | 22 | ||
10.57 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 8.8 | 22 | ||
11.84 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 12.8 | 24 | ||
11.84 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 14.8 | 24 | ||
16.95 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 17.8 | 30 | ||
16.95 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 19.8 | 30 | ||
29.60 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 21.8 | 40 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles