SKINDICHT SHZ PG

SKINDICHT SHZ PG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINDICHT® SHZ, presse-étoupe en laiton nickelé PG, robuste, avec bague d'étanchéité pré-découpée pour grands diamètres de câble, protection anti-traction élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52000930
52000940
52000950
52000960
52000970
52000980
52005590
52005600
52005610
52005620
52023717
52023718
52023719
52023720
52023721
52023722
52023723
52024840
52025530
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Bend radius protection/trumpet flare Wrench width

5.92 €

25 Disponible 5 jours 1061112False20

7.35 €

25 Disponible 5 jours 106.513.514False22

8.97 €

25 Disponible 5 jours 106.51616False24

12.97 €

25 Disponible 5 jours 1072121False30

21.03 €

10 Disponible 5 jours 1082927.5False40

32.15 €

10 Disponible 5 jours 1093634False50

4.20 €

50 Disponible 5 jours 10576True14

5.95 €

50 Disponible 5 jours 10698.5True17

50.23 €

5 Disponible 44 jours 10104243True57

65.13 €

5 Disponible 44 jours 10104848True64

7.40 €

50 Disponible 44 jours 101098.5True17

7.47 €

25 Disponible 5 jours 10101112True20

9.33 €

25 Disponible 44 jours 101013.514True22

10.75 €

25 Disponible 44 jours 10101616True24

35.25 €

10 Disponible 44 jours 10133634True50

57.23 €

5 Disponible 44 jours 10144243True57

82.88 €

5 Disponible 44 jours 10144848True64

15.80 €

25 Disponible 44 jours 10112121True30

23.63 €

10 Disponible 44 jours 10132927.5True40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP55 Explosion-tested version False
With locknut False Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 80

Assistance technique