Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52004280 |
52004290 |
52004300 |
52004310 |
52004320 |
52005570 |
52005575 |
52005576 |
52005577 |
54000011 |
54000043 |
54000098 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 8.5 | 17 | ||
7.55 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 12 | 20 | ||
11.26 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13.5 | 14 | 22 | ||
11.84 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 16 | 24 | ||
15.32 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 21 | 30 | ||
22.28 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 29 | 40 | ||
7.19 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 9 | 8.5 | 17 | ||
8.42 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 11 | 12 | 20 | ||
12.75 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 13.5 | 14 | 22 | ||
17.85 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 21 | 21 | 30 | ||
13.73 € | 25 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 16 | 16 | 24 | ||
23.84 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 29 | 27.5 | 40 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP55 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles