Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||
6.38 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 7 | 17 | ||
7.10 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 7 | 20 | ||
7.10 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 11 | 9 | 20 | ||
10.02 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13 | 9 | 22 | ||
10.02 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13 | 11 | 22 | ||
10.02 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 13 | 13 | 22 | ||
11.18 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 13 | 24 | ||
11.18 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 16 | 15 | 24 | ||
15.34 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 15 | 30 | ||
15.34 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 17 | 30 | ||
15.34 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 19 | 30 | ||
15.34 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 21 | 20 | 30 | ||
32.83 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 20 | 40 | ||
30.58 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 23 | 40 | ||
30.58 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 29 | 25 | 40 | ||
43.85 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 26 | 50 | ||
40.97 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 30 | 50 | ||
40.97 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 36 | 33 | 50 | ||
40.97 € | 5 | Disponible | Devis | 10 | 9 | 36 | 35 | 50 | ||
71.67 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 35 | 57 | ||
71.67 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 38 | 57 | ||
71.67 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 42 | 40 | 57 | ||
86.90 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 48 | 40 | 64 | ||
86.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 48 | 44 | 64 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP65 | Bend radius protection/trumpet flare | True |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles