Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
52104800 |
52104810 |
52104820 |
52104830 |
52104840 |
52104850 |
52104860 |
52104870 |
52104890 |
52104900 |
52104910 |
52104920 |
52104930 |
52104940 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
1.86 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
1.83 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 14 | ||
2.02 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
2.28 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
2.24 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 18 | ||
3.01 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.78 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.80 € | 50 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 20 | 22 | ||
2.98 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
2.60 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 24 | ||
4.08 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | 25 | 30 | ||
6.35 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | 40 | ||
11.55 € | 20 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 40 | 50 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP54 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated | Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles