Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 24 | 30 | ||
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 24 | 24 | ||
16.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 11 | 24 | 24 | ||
16.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 11 | 24 | 24 | ||
16.70 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 11 | 24 | 24 | ||
6.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 36 | 41 | ||
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 36 | 36 | ||
105.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
17.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 56 | 65 | ||
105.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
106.95 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
107.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
105.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
107.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 56 | 55 | ||
174.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
26.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 72 | 85 | ||
174.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
174.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
174.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
174.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
174.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
174.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 72 | 70 | ||
381.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 80 | 85 | ||
75.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 80 | 90 | ||
380.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 80 | 85 | ||
1,413.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 105 | 104 | ||
203.09 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 105 | 120 | ||
1,413.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 105 | 104 | ||
1,430.59 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 105 | 104 | ||
381.13 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 18 | 80 | 85 | ||
380.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 80 | 85 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP56 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles