Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51730200 |
51730201 |
51730202 |
51730203 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 25 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Black | ||
5.98 € | 25 | Disponible | 7 jours | 10 | Black | ||
3.53 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | Light grey | ||
5.98 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | Light grey |
Loading...
Thread length | 10 | Nominal thread size metric/PG | 12 | Pitch thread | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Halogen free | False |
Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False |
With locknut | True | Type of sealing | Sealing ring | Operating temperature | 100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles