SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® CLICK BS, protection antiflexion avec système CLICK innovant pour protéger les câbles flexibles, filetage et contre-écrou non requis
Le système de passage de câble le plus innovant sur le marché de par son assemblage rapide et très flexible. Insérer simplement, tourner à gauche, puis à droite et c'est fini. Résultat : fixation, centrage, décharge de traction et indice de protection maximal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112888
53112889
53112890
53112906
53112907
53112908
53112909
53112911
53112912
53112932
53112933
53112934
53112935
53112936
53112937
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSuitable for cable diameter Wrench width Colour

1.43 €

50 Disponible 5 jours 10922Light grey

1.93 €

25 Disponible 5 jours 101327Light grey

2.23 €

25 Disponible 5 jours 101732Light grey

1.43 €

50 Disponible 5 jours 10922-

1.93 €

25 Disponible 5 jours 101327-

2.23 €

25 Disponible 69 jours 101732-

1.43 €

50 Disponible 8 jours 10922Black

1.93 €

25 Disponible 5 jours 101327Black

2.23 €

25 Disponible 5 jours 101732Black

1.42 €

50 Disponible 44 jours 10718Light grey

5.38 €

25 Disponible 69 jours 102140Light grey

1.42 €

50 Disponible 5 jours 10718-

5.38 €

25 Disponible 69 jours 102140-

1.42 €

50 Disponible 5 jours 10718Black

5.38 €

25 Disponible 8 jours 102140Black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 8 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare True
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 100

Assistance technique