SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® CLICK-R, presse-étoupe en plastique avec système CLICK qui vous fera gagner du temps, montage simple et libre, avec insert d'étanchéité réducteur
Le système de passage de câble le plus innovant sur le marché de par son assemblage rapide et très flexible. Insérer simplement, tourner à gauche, puis à droite et c'est fini. Résultat : fixation, centrage, décharge de traction et indice de protection maximal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112689
53112690
53112691
53112879
53112880
53112881
53112885
53112886
53112887
53112925
53112926
53112927
53112928
53112929
53112931
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSuitable for cable diameter Wrench width Colour

1.35 €

50 Disponible 8 jours 10719Light grey

1.70 €

25 Disponible 32 jours 101025Light grey

2.30 €

25 Disponible 5 jours 101330Light grey

1.35 €

50 Disponible 5 jours 10719-

1.70 €

25 Disponible 5 jours 101025-

2.30 €

25 Disponible 8 jours 101330-

1.35 €

50 Disponible 5 jours 10919Black

1.70 €

25 Disponible 32 jours 101325Black

2.30 €

25 Disponible 32 jours 101730Black

1.22 €

50 Disponible 5 jours 10515Light grey

3.62 €

25 Disponible 5 jours 101536Light grey

1.22 €

50 Disponible 5 jours 10515-

3.62 €

25 Disponible 5 jours 101536-

1.22 €

50 Disponible 5 jours 10515Black

3.62 €

25 Disponible 5 jours 101536Black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 8 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated

Assistance technique