SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® COLD, presse-étoupe en laiton, métrique, grande résistance au froid et aux coups de froid, stabilité mécanique élevée
Pour les températures inférieures à 0 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53113500
53113510
53113520
53113530
53113540
53113550
53113560
53113570
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

4.87 €

100 Disponible 5 jours 106.512716

6.10 €

100 Disponible 5 jours 107161020

6.88 €

50 Disponible 5 jours 108201324

12.27 €

25 Disponible 5 jours 108251729

20.67 €

25 Disponible 5 jours 109322136

28.95 €

10 Disponible 5 jours 109402845

64.23 €

5 Disponible 5 jours 1010503554

73.85 €

5 Disponible 5 jours 1015634567

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Assistance technique