Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
54115400 |
54115410 |
54115420 |
54115430 |
54115440 |
54115450 |
54115460 |
54115470 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 5.5 | 15 | ||
2.87 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 9 | 19 | ||
3.12 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 20 | 13 | 25 | ||
3.47 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 17 | 30 | ||
5.82 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 32 | 21 | 36 | ||
6.92 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | 28 | 46 | ||
9.38 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 50 | 35 | 55 | ||
12.27 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 63 | 45 | 66 |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | True | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 | Colour | Blue |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles