SKINTOP® MS

SKINTOP® MS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS, presse-étoupe en laiton à fiabilité maximale, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52015700
52015710
52015720
52015730
52015740
52015750
52015760
52015765
52015766
52015767
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

2.50 €

100 Disponible 5 jours 10576.514

3.03 €

100 Disponible 5 jours 1069817

3.73 €

50 Disponible 5 jours 106111020

3.95 €

50 Disponible 5 jours 106.513.51222

4.52 €

50 Disponible 8 jours 106.5161424

7.67 €

25 Disponible 5 jours 107211830

13.90 €

25 Disponible 5 jours 108292540

26.57 €

10 Disponible 5 jours 1015363250

37.35 €

5 Disponible 5 jours 1015423857

50.80 €

5 Disponible 5 jours 1015484464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 100

Assistance technique