Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53112004 |
53112006 |
53112014 |
53112016 |
53112024 |
53112026 |
53112034 |
53112036 |
53112044 |
53112046 |
53112054 |
53112056 |
53112064 |
53112066 |
53112074 |
53112076 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size inch/gas pipe thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Other | 7 | 16 | ||
6.48 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Other | 5 | 16 | ||
9.53 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3/8 inch | 10 | 20 | ||
9.70 € | 100 | Disponible | 44 jours | 10 | 15 | 3/8 inch | 7 | 20 | ||
14.20 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1/2 inch | 13 | 24 | ||
14.63 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1/2 inch | 70 | 24 | ||
16.25 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3/4 inch | 17 | 29 | ||
16.55 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 3/4 inch | 13 | 29 | ||
25.30 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1 inch | 21 | 36 | ||
25.30 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1 inch | 15 | 36 | ||
41.43 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 28 | 45 | ||
42.18 € | 10 | Disponible | 44 jours | 10 | 17 | 1 1/4 inch | 23 | 45 | ||
54.10 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 35 | 54 | ||
55.65 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 1 1/2 inch | 29 | 54 | ||
102.65 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 2 inch | 45 | 67 | ||
104.20 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 2 inch | 39 | 67 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | NPT | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles