SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M
  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-M, presse-étoupe en laiton pour des diamètres de câble jusqu'à 98 mm, dans les zones où la stabilité mécanique et chimique est critique
Dimensions SKINTOP® MS-M 75x1,5 à 110x2 avec contact à lamelle double innovant. Facilite le montage de câbles de grosses sections. Maintenant avec homologation IP69 ! Résistance prouvée pour les procédures de nettoyage les plus exigeantes appliquées à la machinerie industrielle, à l'aide de nettoyeurs à haute pression et d'eau chaude !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112000
53112010
53112020
53112030
53112040
53112050
53112060
53112070
53112080
53112510
53112512
53112514
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Pitch thread Suitable for cable diameter Wrench width

3.17 €

100 Disponible 5 jours 106.5121.5716

3.90 €

100 Disponible 8 jours 107161.51020

4.40 €

50 Disponible 5 jours 108201.51324

8.13 €

25 Disponible 5 jours 108251.51729

13.57 €

25 Disponible 8 jours 109321.52136

19.37 €

10 Disponible 5 jours 109401.52845

44.47 €

5 Disponible 5 jours 1010501.53554

81.73 €

5 Disponible 5 jours 1015631.54567

98.82 €

5 Disponible 5 jours 1015631.55575

187.47 €

1 Disponible 5 jours 1015751.56895

586.95 €

1 Disponible 5 jours 102090278115

699.43 €

1 Disponible 5 jours 1025110298135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated

Assistance technique