SKINTOP® MS-MATEX

SKINTOP® MS-MATEX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-M ATEX, presse-étoupe antistatique en laiton avec résistance aux coups de froid et fiabilité maximale, antidéflagrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112700
53112710
53112720
53112730
53112740
53112750
53112760
53112770
53112779
53112800
53112810
53112820
53112830
53112840
53112850
53112860
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Explosion-tested version Wrench width

8.07 €

100 Disponible 5 jours 106.5127True16

9.08 €

100 Disponible 5 jours 1071610False20

11.98 €

50 Disponible 5 jours 1082013False24

14.33 €

25 Disponible 5 jours 1082517False29

20.40 €

25 Disponible 5 jours 1093221False36

31.18 €

10 Disponible 5 jours 1094028False45

52.13 €

5 Disponible 5 jours 10105035False54

94.10 €

5 Disponible 5 jours 10156345False67

128.70 €

1 Disponible 5 jours 10156355False75

9.28 €

100 Disponible 5 jours 1012127False16

9.78 €

100 Disponible 5 jours 10121610False20

14.27 €

50 Disponible 5 jours 10122013False24

16.92 €

25 Disponible 5 jours 10122517False29

21.45 €

25 Disponible 5 jours 1053221False36

31.08 €

10 Disponible 5 jours 10154028False45

56.22 €

5 Disponible 5 jours 10155035False54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 90

Assistance technique