SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presse-étoupe en laiton, contact de blindage 360°, antistatique et antichoc à basses températures, pour l'industrie chimique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52107102
52110023
52110024
52110025
52110026
52110027
52110028
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Surface treatment Wrench width Operating temperature

10.94 €

10 Disponible 5 jours 106208.9-22-

42.18 €

10 Disponible 5 jours 1082517Nickel-plated29100

57.77 €

5 Disponible 5 jours 1093221Nickel-plated36100

69.33 €

5 Disponible 5 jours 1094028Nickel-plated45100

98.15 €

5 Disponible 5 jours 10105035Nickel-plated54100

133.20 €

1 Disponible 5 jours 10156345Nickel-plated67100

179.33 €

1 Disponible 5 jours 10156355Nickel-plated75100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1,5 For Ex-Zone dust 20, 21, 22 For Ex-zone gas 1, 2
Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type Metric Glass-fibre reinforced False Halogen free False
Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version True
With locknut True Type of sealing Sealing ring Colour Other

Assistance technique