Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53112500 |
53112501 |
53112503 |
53112504 |
53112505 |
53112678 |
53112680 |
53112681 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 75 | 1.5 | 95 | ||
258.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 75 | 1.5 | 95 | ||
714.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 90 | 2 | 115 | ||
926.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 110 | 2 | 135 | ||
854.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 110 | 2 | 135 | ||
50.43 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 40 | 1.5 | 45 | ||
101.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 63 | 1.5 | 67 | ||
138.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 63 | 1.5 | 75 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles