SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, presse-étoupe en laiton, sans complication, avec contact de blindage rapide et liberté de montage maximale, filetage de raccordement NPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112037
53112047
53112057
53112067
53112077
53112087
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size inch/gas pipe thread Suitable for cable diameter Wrench width

41.58 €

10 Disponible 5 jours 10153/4 inch1729

52.27 €

1 Disponible 5 jours 10151 inch2136

98.23 €

1 Disponible 5 jours 10171 1/4 inch2845

45.03 €

1 Disponible 5 jours 10171 1/2 inch3554

85.33 €

1 Disponible 5 jours 10172 inch4567

113.40 €

1 Disponible 5 jours 10172 inch5575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type NPT Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 100

Assistance technique