Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53112100 |
53112110 |
53112120 |
53112130 |
53112140 |
53112150 |
53112160 |
53112170 |
53112511 |
53112515 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.5 | 12 | 1.5 | 5 | 16 | ||
3.95 € | 100 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | 16 | 1.5 | 7 | 20 | ||
4.48 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | 1.5 | 10 | 24 | ||
8.28 € | 25 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 25 | 1.5 | 13 | 29 | ||
13.77 € | 25 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 32 | 1.5 | 15 | 36 | ||
20.13 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 40 | 1.5 | 23 | 45 | ||
45.53 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 50 | 1.5 | 29 | 54 | ||
57.90 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 63 | 1.5 | 39 | 67 | ||
197.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 75 | 1.5 | 63 | 95 | ||
701.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 110 | 2 | 88 | 135 |
Loading...
Material | Metal | Material quality | Brass | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Nickel-plated |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles