SKINTOP® MSR-MATEX

SKINTOP® MSR-MATEX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MSR-M ATEX, presse-étoupe antistatique en laiton avec résistance aux coups de froid et insert d'étanchéité réducteur, antidéflagrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112705
53112715
53112725
53112735
53112745
53112755
53112765
53112775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Explosion-tested version Wrench width

8.10 €

100 Disponible 5 jours 106.5125False16

9.32 €

100 Disponible 5 jours 107167False20

12.20 €

50 Disponible 5 jours 1082010False24

14.55 €

25 Disponible 5 jours 1082513True29

20.95 €

25 Disponible 5 jours 1093215False36

31.53 €

10 Disponible 5 jours 1094023False45

52.32 €

5 Disponible 5 jours 10105029False54

95.03 €

5 Disponible 5 jours 10156339False67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 90

Assistance technique