Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53112105 |
53112115 |
53112125 |
53112135 |
53112145 |
53112155 |
53112165 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 12 | 5 | 16 | ||
5.50 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 16 | 7 | 20 | ||
6.98 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 10 | 24 | ||
10.55 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 13 | 29 | ||
16.65 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 15 | 36 | ||
25.48 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 23 | 45 | ||
53.60 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 50 | 29 | 54 |
Loading...
Pitch thread | 1.5 | Material | Metal | Material quality | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Model | Straight | Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False |
Shock resistant | False | Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | With locknut | False |
Surface treatment | Nickel-plated |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles