SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-SC, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53112310

Référence pièce
53112310
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.20 €

50 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 12 Nominal thread size metric/PG 9 Suitable for cable diameter 8
Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Wrench width 17 Operating temperature 100

Vous vous trouvez sur la page de SKINTOP® MS-SC, le numéro d'article est le suivant: 53112310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53112310.

Assistance technique