SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-SC-M, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53112625
53112635
53112645
53112655
53112665
53112670
53112675
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

9.47 €

50 Disponible 5 jours 10121620

11.53 €

25 Disponible 5 jours 10122024

17.12 €

25 Disponible 5 jours 10122529

21.78 €

25 Disponible 8 jours 10153236

36.38 €

10 Disponible 5 jours 10154045

57.05 €

5 Disponible 5 jours 10105054

74.57 €

5 Disponible 5 jours 10155054

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pitch thread 1.5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Assistance technique