SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® MS-XL, presse-étoupe en laiton avec larges zones de serrage, avec filetage de raccordement long, particulièrement adapté aux murs épais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52115700
52115710
52115720
52115730
52115740
52115750
52115760
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

5.33 €

100 Disponible 5 jours 101276.514

5.47 €

100 Disponible 5 jours 10129817

6.02 €

50 Disponible 5 jours 1012111020

6.72 €

50 Disponible 5 jours 101213.51222

7.02 €

50 Disponible 5 jours 1012161424

9.30 €

25 Disponible 5 jours 1012211830

16.20 €

25 Disponible 5 jours 1015292540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP68 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 100

Assistance technique