SKINTOP® NPT

SKINTOP® NPT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
SKINTOP® NPT, presse-étoupe en polyamide avec filetage NTP conique et large zone de serrage pour une anti-traction optimale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53016010
53016030
53016050
53016060
53016110
53016130
53016150
53016210
53016230
53016250
53016260
53016310
53016330
53016350
53016610
53016630
53016650
53016810
53016830
53016850
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal thread size inch/gas pipe thread Suitable for cable diameter Bend radius protection/trumpet flare Wrench width Colour

1.23 €

100 Disponible 46 jours 103/8 inch8False19-

1.62 €

100 Disponible 5 jours 101/2 inch12False24-

2.58 €

50 Disponible 5 jours 103/4 inch18False33-

4.15 €

25 Disponible 5 jours 101 inch25.4False42-

1.28 €

100 Disponible 8 jours 103/8 inch6False19-

1.70 €

100 Disponible 5 jours 101/2 inch9False24-

2.65 €

50 Disponible 5 jours 103/4 inch16False33-

1.23 €

100 Disponible 5 jours 103/8 inch8False19-

1.62 €

100 Disponible 5 jours 101/2 inch12False24Black

2.58 €

50 Disponible 5 jours 103/4 inch18False33Black

3.82 €

25 Disponible 5 jours 101 inch25.4False42Black

1.28 €

100 Disponible 46 jours 103/8 inch6False19Black

1.70 €

100 Disponible 5 jours 101/2 inch9False24Black

2.65 €

50 Disponible 46 jours 103/4 inch16False33Black

1.57 €

100 Disponible 8 jours 103/8 inch8True19-

1.98 €

50 Disponible 8 jours 101/2 inch12True24-

2.66 €

25 Disponible 8 jours 103/4 inch18True33-

1.58 €

100 Disponible 8 jours 103/8 inch8True19Black

1.98 €

50 Disponible 5 jours 101/2 inch12True24Black

2.66 €

25 Disponible 5 jours 103/4 inch18True33Black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread length 15 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type NPT Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80

Assistance technique