Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
53111407 |
53111417 |
53111427 |
53111437 |
53111447 |
53111457 |
53111467 |
53111477 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Pitch thread | Suitable for cable diameter | Shock resistant | Halogen free | With locknut | Surface treatment | Type of sealing | Wrench width | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 1.5 | 5.5 | False | False | False | Untreated | - | 15 | Light grey | ||
1.18 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 1.5 | 9 | False | False | False | Untreated | - | 19 | Light grey | ||
1.30 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 20 | 1.5 | 13 | False | False | False | Untreated | - | 25 | Light grey | ||
1.73 € | 50 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | False | False | False | Untreated | - | 30 | Light grey | ||
3.87 € | 25 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 32 | 1.5 | 21 | False | False | False | Untreated | - | 36 | Light grey | ||
5.87 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 28 | False | True | False | Untreated | - | 46 | Light grey | ||
10.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 50 | 1,5 | 35 | - | True | True | - | Sealing ring | 55 | White | ||
14.30 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 63 | 1.5 | 45 | False | True | False | Untreated | - | 66 | Light grey |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Metric | Glass-fibre reinforced | False | Degree of protection (IP) | IP68 |
Bend radius protection/trumpet flare | False | Explosion-tested version | False | Operating temperature | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Pitch thread
Suitable for cable diameter
Shock resistant
Halogen free
With locknut
Surface treatment
Type of sealing
Wrench width
Colour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles