Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61723010 |
61723020 |
61723030 |
61723040 |
61723050 |
61723060 |
61723070 |
61723110 |
61723120 |
61723130 |
61723140 |
61723150 |
61723160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | UL approval | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | 16 | 2,4 | 80 | False | |
0.07 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 140 | 29 | 3,6 | 180 | False | |
0.10 € | 1000 | Disponible | 8 jours | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 220 | False | |
0.17 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 281 | 76 | 3,6 | 180 | True | |
0.40 € | 500 | Disponible | 5 jours | 10 | 340 | 90 | 7 | 540 | True | |
0.25 € | 1000 | Disponible | 8 jours | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 220 | True | |
0.93 € | 500 | Disponible | 5 jours | 10 | 762 | 229 | 7,6 | 540 | False | |
0.10 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | 50 | 2,4 | 80 | False | |
0.23 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 356 | 102 | 2,4 | 80 | False | |
0.12 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 208 | 50 | 3,6 | 180 | True | |
0.28 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 368 | 103 | 3,6 | 180 | False | |
0.38 € | 1000 | Disponible | 5 jours | 10 | 293 | 78 | 4,8 | 220 | False | |
0.53 € | 500 | Disponible | 18 jours | 10 | 223 | 50 | 7,6 | 540 | False |
Loading...
Colour | Black | Operating temperature | 85 | Band closure | Steel nose |
---|---|---|---|---|---|
Halogen free | True | Material | Plastic | Material quality | Polyamide PA |
Model | Internal toothing | Solvable fastener | False | Surface treatment | Untreated |
Text strip | None | UV-stable acc. ASTM D6779 | True |
Configurer
Propriétés de base
Length belt/tape/tie(mm)
Max. bundle diameter
Band width
Minimum holding force
UL approval
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles